Menü Keresés

Biztosító alátét 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 8.3 mm | 0.328 in Outside Diameter, 5 mm | 0.198 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. Ez az elem kompatibilis a #6 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217061

Gyártói cikkszám:

16FWRT006062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 9,2456 Ft
5000 - 19999 8,3214 Ft
20000 + 7,4893 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

9.246 Ft

1000 x 9,2456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot