Menü Keresés

Biztosító alátét 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 25.4 mm | 1.000 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. Ez az elem kompatibilis a #7 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217085

Gyártói cikkszám:

16FWRT007062A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 43,333 Ft
1250 - 4999 38,9997 Ft
5000 + 35,0997 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.833 Ft

250 x 43,333 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot