Menü Keresés

Biztosító alátét 5.9 mm 9.9 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 9.9 mm | 0.390 in Outside Diameter, 6 mm | 0.235 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. Ez az elem kompatibilis a #8 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217108

Gyártói cikkszám:

16FWRT008032A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 8,8123 Ft
5000 - 19999 7,9303 Ft
20000 + 7,1365 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.812 Ft

1000 x 8,8123 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot