Menü Keresés

Biztosító alátét 5.5 mm 11.5 mm 1.1 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 11.5 mm | 0.453 in Outside Diameter, 5.5 mm | 0.218 in Inside Diameter and 1.1 mm | 0.045 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217122

Gyártói cikkszám:

16FWRT008045

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,9739 Ft
5000 - 19999 12,578 Ft
20000 + 11,3202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.974 Ft

1000 x 13,9739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot