Menü Keresés

Biztosító alátét 14.3 mm 22.6 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 22.6 mm | 0.891 in Outside Diameter, 14.3 mm | 0.564 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10217283

Gyártói cikkszám:

16FWRT375032

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 11,8801 Ft
5000 - 19999 10,6913 Ft
20000 + 9,6214 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

11.880 Ft

1000 x 11,8801 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot