Menü Keresés

Biztosító alátét 14.3 mm 18.6 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 18.6 mm | 0.734 in Outside Diameter, 14.3 mm | 0.564 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. Ez az elem kompatibilis a 3/8 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217313

Gyártói cikkszám:

16FWRT375062C

690 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,4541 Ft
5000 - 19999 13,9087 Ft
20000 + 12,5205 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.454 Ft

1000 x 15,4541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot