Menü Keresés

Alátét 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 10.7 mm | 0.421 in Outside Diameter, 5.1 mm | 0.200 in Inside Diameter and 3 mm | 0.120 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Essentra cikkszám:

10354902

Gyártói cikkszám:

16SRRW010421200

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 12,3518 Ft
5000 - 19999 11,1132 Ft
20000 + 10,0049 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.352 Ft

1000 x 12,3518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Önrögzítő alátét
Teljes anyag Poliamid 6.6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot