Menü Keresés

Biztosító alátét 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Essentra cikkszám:

10357521

Gyártói cikkszám:

173144000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 55,7087 Ft
500 - 999 44,2493 Ft
1000 + 35,7197 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.571 Ft

100 x 55,7087 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló lapos alátét
Teljes anyag Polikarbonát
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) M5
Külső átmérő 13.0 mm
Belső átmérő 5.5 mm
Vastagság 1.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot