Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs effectively protect the internal wall, of pipe and tube ends, against contaminants such as dirt, dust and corrosion. Features a push-fit design, the plug has wide ribs to fit tightly by applying soft pressure against the internal wall, and allow it to adapt to a wider range of wall thicknesses.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILUHPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | Minimális furatátmérő | Maximális furatátmérő | D | H | á2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,3611 Ft - 149,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 170,891 Ft - 265,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 526,3794 Ft - 584,866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 383,4323 Ft - 426,0359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 1.036,4328 Ft - 1.151,592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 366,1951 Ft - 406,8834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 575,7369 Ft - 639,7077 Ft | 800 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 129,5066 Ft - 201,4547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 813,6783 Ft - 904,0871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 250,1669 Ft - 277,9632 Ft | 1710 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 46,3581 Ft - 72,1126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 244,8514 Ft - 272,0571 Ft | 2700 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 303,0554 Ft - 336,7282 Ft | 1470 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 50,003 Ft - 77,7824 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 58,09 Ft - 90,3623 Ft | 800 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 91,5772 Ft - 142,4535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 245,0413 Ft - 272,2681 Ft | 1080 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 713,5205 Ft - 792,8005 Ft | 645 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz