Menü Keresés

Bordázott sapka 30.0 mm 26.5 mm LDPE Piros

Locking Circuit Board Support is made from Natural Nylon 6/6 and has a non-locking bayonet on one side and a locking arrowhead on the opposite side.
Essentra cikkszám:

10087039

Gyártói cikkszám:

12846

1860 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 162,187 Ft
800 + 54,9556 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

12.975 Ft

80 x 162,187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot