Menü Keresés

Bordázott sapka 110.0 mm 34.6 mm LDPE Sárga

Yellow Non-threaded end cap made from PE, this cap can be used to protect threads on tubes, pipes or rods, during either transit or low temperature paint processes. This Cap has a wide shape, making it ideal for short and thick pipes/ rods.
Essentra cikkszám:

10087527

Gyártói cikkszám:

12960

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 1.031,3433 Ft
150 + 348,7782 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

15.470 Ft

15 x 1.031,3433 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot