Menü Keresés

Bordás csővégsapkák 54.0 mm (ID) 27.8 mm (H) LDPE Piros

A piros benyomós LDPE sapka használható különböző cső vagy vezeték alkalmazásoknál, a sapka használható védelemre vagy területek maszkolására festés közben. Ez a rövid változat ideális a csővégek lefedésére.
Essentra cikkszám:

10087640

Gyártói cikkszám:

12982

1280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 405,4676 Ft
300 + 136,9511 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

12.164 Ft

30 x 405,4676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 54.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot