Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natúr

A bordás menetes szár sapka védi a menetes és menet nélküli szárakat. A belső dizájn rugalmas bordával rendelkezik, illesztési átmérőtartománya 6,5-8,0 mm.
Essentra cikkszám:

10069790

Gyártói cikkszám:

10220

157500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 73,6078 Ft
5000 + 28,9701 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.804 Ft

500 x 73,6078 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Peremes Nem
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot