Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 8.0 mm 9.02 mm (ID) Natúr LDPE

A bordás menetes szár sapka védi a menetes és menet nélküli szárakat. A belső dizájn rugalmas bordával rendelkezik, illesztési átmérőtartománya 8,0-9,2 mm.
Essentra cikkszám:

10069806

Gyártói cikkszám:

10221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 77,8705 Ft
5000 + 30,6678 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.935 Ft

500 x 77,8705 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Peremes Nem
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot