Menü Keresés

Bushing Installation Tool M10;M16 Rozsdamentes acél

A bővülő Loc-Down csavar, gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosít. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé, minimalizálva a hagyományos rögzítési módszerekkel töltött időt és növelve a termelékenységet. Tökéletes a nagy sebességű alkatrész-megmunkáláshoz.
Essentra cikkszám:

20265724

Gyártói cikkszám:

20265724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 13.812,887 Ft
5 - 9 13.122,6261 Ft
10 - 19 12.432,3652 Ft
20 + 11.742,104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.813 Ft

1 x 13.812,887 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Bushing Installation Tool
Menetméret M10;M16
Súly g 159.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot