Menü Keresés

Loc-Down csavar M16 15.9 Rozsdamentes acél

A bővülő Loc-Down rögzítőcsap gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosít. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé, minimalizálva a hagyományos rögzítési módszerekkel töltött időt és növelve a termelékenységet. Tökéletes a nagy sebességű alkatrész-megmunkáláshoz.
Essentra cikkszám:

20266134

Gyártói cikkszám:

20266134

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 38.616,2609 Ft
5 - 9 34.754,6348 Ft
10 - 19 32.825,7391 Ft
20 + 30.893,009 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

38.616 Ft

1 x 38.616,2609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Loc-down bolt
Menetméret M16
Súly g 58.0
A/F 8.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot