Menü Keresés

Loc-Down csavar M12 12.6 Rozsdamentes acél

A bővülő Loc-Down rögzítőcsap gyors és biztonságos alkatrészrögzítést biztosít. Táguló mechanizmussal rendelkezik, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé, minimalizálva a hagyományos rögzítési módszerekkel töltött időt és növelve a termelékenységet. Tökéletes a nagy sebességű alkatrész-megmunkáláshoz.
Essentra cikkszám:

20267643

Gyártói cikkszám:

20267643

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.078,8348 Ft
5 - 9 31.426,0435 Ft
10 - 19 29.769,4174 Ft
20 + 28.116,626 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.079 Ft

1 x 33.078,8348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Loc-Down csavar
Menetméret M12
Súly g 27.0
A/F 6.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot