Menü Keresés

Csatlakozó anya M6 17.0 mm 12.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378748

Gyártói cikkszám:

463194

2116 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 259,915 Ft
1000 + 93,4685 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.992 Ft

100 x 259,915 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Anyag Acél
Befejezés Galvanizált
Vámtarifaszám 7318169290
Meghajtás típusa Hatlap hajtás

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot