Menü Keresés

Csatlakozó csavar M6 20.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378601

Gyártói cikkszám:

463162

683 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 59,2604 Ft
1500 + 22,727 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

8.889 Ft

150 x 59,2604 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot