Menü Keresés

Csatlakozó csavar M6 50.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378632

Gyártói cikkszám:

463165

930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 89,7226 Ft
1000 + 34,3233 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.972 Ft

100 x 89,7226 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318155890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot