Menü Keresés

Csatlakozó csavar M6 100.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378687

Gyártói cikkszám:

463170

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
55 - 549 152,8299 Ft
550 + 54,7229 Ft
Standard csomagolás: 550

A következő szorzatának a rendelése 55

Teljes ár:

8.406 Ft

55 x 152,8299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot