Menü Keresés

Bútorzár Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Acél

Ezt a bútorzárat a szekrényeken, vitrineken és egyéb bútorokon lévő üveg tolóajtók védelmére tervezték. Két részből áll: csúszó mechanizmusból és reteszelő mechanizmusból. Két kulccsal van ellátva, hogy minden egyes zárhoz eltérő legyen. Króm, krómozott felülettel.
Essentra cikkszám:

20048518

Gyártói cikkszám:

02002E

49 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 1.532,4723 Ft
25 + 1.094,6231 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.532 Ft

1 x 1.532,4723 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Lock Material Steel
Slide Material Rozsdamentes acél
Zárnyelv anyaga Acél
Vámtarifaszám 7318190090
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Teljes anyag Acél
Zár típusa Bútorzár
Zár kialakítása Glass Door Latch
Szín Króm
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Befejezés Krómozott

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot