20194826
20194826
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 1.528,00 Ft |
500 - 999 | 1.148,00 Ft |
1000 + | 992,00 Ft |
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 | 12.0 |
d3 | 20.0 |
l1 | 38.5 |
l2 | 32.5 |
l3 | 3.0 |
l4 | 1.35 |
l5 | 1.5 |
l6 | 1.5 |
r1 | 1.0 |
Súly g | 67.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.