Menü Keresés

Nyomórugó 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 6.35 mm | 0.25 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 2.36 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10419748

Gyártói cikkszám:

1217033

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 721,8119 Ft
150 - 299 656,1926 Ft
300 - 2999 596,5387 Ft
3000 + 542,3079 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.654 Ft

30 x 721,8119 Ft