Menü Keresés

Nyomórugó 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 0.72 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10422151

Gyártói cikkszám:

1217041

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 495,1103 Ft
150 - 299 450,1003 Ft
300 - 2999 409,1821 Ft
3000 + 371,9837 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.853 Ft

30 x 495,1103 Ft