Menü Keresés

Nyomórugó 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 14.22 mm | 0.56 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.44 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10420973

Gyártói cikkszám:

1217084

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 456,4822 Ft
150 - 299 414,9839 Ft
300 - 2999 377,2581 Ft
3000 + 342,9619 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.694 Ft

30 x 456,4822 Ft