Menü Keresés

Nyomórugó 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.07 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10334997

Gyártói cikkszám:

1217087

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 452,093 Ft
150 - 299 410,9936 Ft
300 - 2999 373,6306 Ft
3000 + 339,6641 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.563 Ft

30 x 452,093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot