Menü Keresés

Nyomórugó 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 19.05 mm | 0.75 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 3.85 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10335017

Gyártói cikkszám:

1217100

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 462,7666 Ft
150 - 299 420,6969 Ft
300 - 2999 382,4517 Ft
3000 + 347,6834 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.883 Ft

30 x 462,7666 Ft

Minta hozzáadása +