Menü Keresés

Nyomórugó 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.8 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10643372

Gyártói cikkszám:

1217102

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 462,7666 Ft
150 - 299 420,6969 Ft
300 - 2999 382,4517 Ft
3000 + 347,6834 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.883 Ft

30 x 462,7666 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot