Menü Keresés

Nyomórugó 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.8 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10437827

Gyártói cikkszám:

1217117

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 467,2595 Ft
150 - 299 424,7814 Ft
300 - 2999 386,1649 Ft
3000 + 351,059 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.018 Ft

30 x 467,2595 Ft