Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 69.85 mm | 2.75 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 0.89 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10437896

Gyártói cikkszám:

1217131

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 478,4044 Ft
150 - 299 434,9131 Ft
300 - 2999 395,3755 Ft
3000 + 359,4323 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.352 Ft

30 x 478,4044 Ft