Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 12.7 mm 21.01 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 12.7 mm | 0.5 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 21.01 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10419632

Gyártói cikkszám:

1217133

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 478,4044 Ft
150 - 299 434,9131 Ft
300 - 2999 395,3755 Ft
3000 + 359,4323 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.352 Ft

30 x 478,4044 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot