Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 35.05 mm | 1.38 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 7.48 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10437940

Gyártói cikkszám:

1217139

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 487,688 Ft
150 - 299 443,3528 Ft
300 - 2999 403,048 Ft
3000 + 366,4072 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.631 Ft

30 x 487,688 Ft