Menü Keresés

Nyomórugó 15.2 mm 63.5 mm 0.81 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 63.5 mm | 2.5 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 0.81 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438053

Gyártói cikkszám:

1217158

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 496,9716 Ft
150 - 299 451,7924 Ft
300 - 2999 410,7204 Ft
3000 + 373,3821 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.909 Ft

30 x 496,9716 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot