Menü Keresés

Nyomórugó 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 69.85 mm | 2.75 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 0.67 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438060

Gyártói cikkszám:

1217159

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 496,9716 Ft
150 - 299 451,7924 Ft
300 - 2999 410,7204 Ft
3000 + 373,3821 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

14.909 Ft

30 x 496,9716 Ft