Menü Keresés

Nyomórugó 15.2 mm 50.8 mm 9.28 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 9.28 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438145

Gyártói cikkszám:

1217169

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 721,8119 Ft
150 - 299 656,1926 Ft
300 - 2999 596,5387 Ft
3000 + 542,3079 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.654 Ft

30 x 721,8119 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot