Menü Keresés

Nyomórugó 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 82.55 mm | 3.25 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 5.52 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438190

Gyártói cikkszám:

1217174

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 721,8119 Ft
150 - 299 656,1926 Ft
300 - 2999 596,5387 Ft
3000 + 542,3079 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

21.654 Ft

30 x 721,8119 Ft