Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 12.91 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra cikkszám:

10438404

Gyártói cikkszám:

1217197

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 863,9981 Ft
150 - 299 816,9832 Ft
300 + 793,4757 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

25.920 Ft

30 x 863,9981 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot