Menü Keresés

Nyomórugó 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 6.35 mm long, with a 4.57 mm outside diameter and 1.97 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10234266

Gyártói cikkszám:

1217204

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 591,5557 Ft
150 - 299 537,7779 Ft
300 - 2999 488,889 Ft
3000 + 444,4445 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.747 Ft

30 x 591,5557 Ft