Menü Keresés

Nyomórugó 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 7.87 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 1.08 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10413227

Gyártói cikkszám:

1217220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 522,4441 Ft
150 - 299 474,9492 Ft
300 - 2999 431,772 Ft
3000 + 392,52 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.673 Ft

30 x 522,4441 Ft