Menü Keresés

Nyomórugó 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 9.65 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 0.86 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10234310

Gyártói cikkszám:

1217221

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 517,4206 Ft
150 - 299 470,3824 Ft
300 - 2999 427,6203 Ft
3000 + 388,7458 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

15.523 Ft

30 x 517,4206 Ft