Menü Keresés

Nyomórugó 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 14.22 mm long, with a 9.14 mm outside diameter and 1.2 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10438749

Gyártói cikkszám:

1217255

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 547,9166 Ft
150 - 299 498,106 Ft
300 - 2999 452,8236 Ft
3000 + 411,6578 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

16.437 Ft

30 x 547,9166 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot