Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 76.2 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 0.69 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10423875

Gyártói cikkszám:

1217303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 576,0776 Ft
150 - 299 523,7069 Ft
300 - 2999 476,0972 Ft
3000 + 432,8156 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.282 Ft

30 x 576,0776 Ft