Menü Keresés

Nyomórugó 12.2 mm 38.1 mm 5.54 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 38.1 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 5.54 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10437285

Gyártói cikkszám:

1217311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 590,3592 Ft
150 - 299 536,6902 Ft
300 - 2999 487,9002 Ft
3000 + 443,5456 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.711 Ft

30 x 590,3592 Ft