Menü Keresés

Nyomórugó 15.2 mm 69.85 mm 5.48 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 69.85 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 5.48 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10437094

Gyártói cikkszám:

1217343

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 987,4225 Ft
150 - 299 940,4076 Ft
300 + 911,0267 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

29.623 Ft

30 x 987,4225 Ft