Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 76.2 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 3.12 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10437117

Gyártói cikkszám:

1217359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 952,1681 Ft
150 - 299 905,1396 Ft
300 + 875,7587 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

28.565 Ft

30 x 952,1681 Ft