Menü Keresés

Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 76.2 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 6.91 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra cikkszám:

10638118

Gyártói cikkszám:

1217372

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 1.187,2701 Ft
150 - 299 1.128,4946 Ft
300 + 1.093,2266 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

35.618 Ft

30 x 1.187,2701 Ft