Menü Keresés

Kónuszos rugó 12.2 mm (OD) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

Ez a kúpos nyomórugó egy mechanikus rugó, amely 302-es típusú rozsdamentes acélból készül, és az ASTM A967 szabvány szerint passzivizált szabványos kivitelben. A kúpos nyomórugókat úgy tervezték, hogy közel azonos rugómerevséget adnak a rugó teljes hosszában és ütközésig összenyomott hosszuk kisebb a normál nyomórugókhoz képest. A rugónak jobb oldali spiráliránya van, és nem földelt, hanem szögletes végei vannak.
Essentra cikkszám:

10442081

Gyártói cikkszám:

1217944

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 972,2969 Ft
100 - 199 883,9063 Ft
200 - 1999 803,5512 Ft
2000 + 730,501 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

19.446 Ft

20 x 972,2969 Ft