Menü Keresés

Kónuszos rugó 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

Ez a kúpos nyomórugó egy mechanikus rugó, amely 302-es típusú rozsdamentes acélból készül, és az ASTM A967 szabvány szerint passzivizált szabványos kivitelben. A kúpos nyomórugókat úgy tervezték, hogy közel azonos rugómerevséget adnak a rugó teljes hosszában és ütközésig összenyomott hosszuk kisebb a normál nyomórugókhoz képest. A rugónak jobb oldali spiráliránya van, és nem földelt, hanem szögletes végei vannak.
Essentra cikkszám:

10442579

Gyártói cikkszám:

1218003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.060,6865 Ft
100 - 199 964,2604 Ft
200 - 1999 876,6004 Ft
2000 + 796,9094 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.214 Ft

20 x 1.060,6865 Ft