Menü Keresés

Kónuszos rugó 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

Ez a kúpos nyomórugó egy mechanikus rugó, amely 302-es típusú rozsdamentes acélból készül, és az ASTM A967 szabvány szerint passzivizált szabványos kivitelben. A kúpos nyomórugókat úgy tervezték, hogy közel azonos rugómerevséget adnak a rugó teljes hosszában és ütközésig összenyomott hosszuk kisebb a normál nyomórugókhoz képest. A rugónak jobb oldali spiráliránya van, és nem földelt, hanem szögletes végei vannak.
Essentra cikkszám:

10442753

Gyártói cikkszám:

1218025

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.090,1573 Ft
100 - 199 991,0521 Ft
200 - 1999 900,9565 Ft
2000 + 819,0513 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.803 Ft

20 x 1.090,1573 Ft